Menu Search

Cables con junta tórica y kit de empalme de cables con junta tórica

En stock

Los cordones tóricos y el kit de empalme están pensados para disminuir la necesidad de grandes cantidades de juntas tóricas. Se compone de una cinta métrica, un bloque de corte, un bote de adhesivo, una cuchilla retráctil y un cable con la anchura y longitud adecuadas. Evita las fugas de fluidos y gases.Incluye una cinta métrica, un bloque de corte, un bote de adhesivo, una cuchilla retráctil y un cordón.Es adecuado para sellar cualquier aplicación a medida y evitar fugas o fluidos.Se utiliza en diversos sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, sistemas de potencia de fluidos, automoción, fabricación o petróleo y gas. Material: NBR Color: Negro Código De La Serie: SR6153, SRV0072

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Tipo L Compra
3,3321 € - 3,4908 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
3,1205 € - 3,2792 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
O-Ring Cord
2.62 m
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
O-Ring Cord
2.4 m
3,1205 € - 3,2792 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.50 mm
O-Ring Cord
2.0 m
3,1205 € - 3,2792 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.53 mm
O-Ring Cord
2.0 m
3,9985 € - 4,2101 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.00 mm
O-Ring Cord
2.0 m
3,1205 € - 3,2792 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
O-Ring Cord
2.0 m
80,6051 € - 84,8469 € 11 En stock
Cord Splicing Kit
2.0 m
3,3321 € - 3,4908 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
4,8765 € - 5,1304 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
5,141 € - 5,416 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Cable de empalme (D) 2.0 m (L) Negro NBR

10388310

Rango de precios
3,4908 € - 3,3321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    2.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo de anillo
    Junta tórica
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Color
    Negro
Cable de empalme (D) 2.0 m (L) Negro NBR

10388334

Rango de precios
3,2792 € - 3,1205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.62 m
  • Tipo de anillo
    Junta tórica
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Color
    Negro
Cable de empalme (D) 2.0 m (L) Negro NBR

10388327


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.4 m
  • Tipo de anillo
    Junta tórica
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Color
    Negro
Cable de empalme (D) 2.0 m (L) Negro NBR

10388372

Rango de precios
3,2792 € - 3,1205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    4.50 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo de anillo
    Junta tórica
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Color
    Negro
Cable de empalme (D) 2.0 m (L) Negro NBR

10388358

Rango de precios
3,2792 € - 3,1205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    3.53 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo de anillo
    Junta tórica
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Color
    Negro
Cable de empalme (D) 2.0 m (L) Negro NBR

10388365

Rango de precios
4,2101 € - 3,9985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    4.00 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo de anillo
    Junta tórica
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Color
    Negro
Cable de empalme (D) 2.0 m (L) Negro NBR

10388303

Rango de precios
3,2792 € - 3,1205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    1.7 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo de anillo
    Junta tórica
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Color
    Negro
NBR Cable de empalme Cord Splicing Kit

10385197

Rango de precios
84,8469 € - 80,6051 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • L
    2.0 m
  • Tipo de anillo
    Junta tórica
  • Tipo
    Cord Splicing Kit
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
Cable de empalme (D) 2.0 m (L) Negro NBR

10388341

Rango de precios
3,4908 € - 3,3321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    3.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo de anillo
    Junta tórica
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Color
    Negro
Cable de empalme (D) 2.0 m (L) Negro NBR

10388389

Rango de precios
5,1304 € - 4,8765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    6.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo de anillo
    Junta tórica
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Color
    Negro
Cable de empalme (D) 2.0 m (L) Negro NBR

10388396

Rango de precios
5,416 € - 5,141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo de anillo
    Junta tórica
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Color
    Negro