Menu Search

Caja de unión T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Negro

Black PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 14.0 mm | 0.118 - 0.551 in, 400 V cables.
Referencia de Essentra:

10402597

Número de pieza del fabricante:

550120

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 11,1599 €
5 + 10,6098 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

11,16 €

1 x 11,1599 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Polipropileno; Elastómero termoplástico
Rango de diámetro del cable compatible 3.0 - 14.0 mm
Altura general 51.0 mm
Anchura general 76.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros