Menu Search

Caja de unión T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Negro

Black PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 17.0 mm | 0.118 - 0.669 in, 690 V cables.
Referencia de Essentra:

10402641

Número de pieza del fabricante:

550126

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 20,2042 €
5 + 19,1993 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

20,20 €

1 x 20,2042 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Polipropileno
Rango de diámetro del cable compatible 3.0 - 17.0 mm
Altura general 54.5 mm
Anchura general 110.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros