Menu Search

Caja de unión T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Gris

Grey PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for , 690 V cables.
Referencia de Essentra:

10402665

Número de pieza del fabricante:

550131

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 39,4775 €
5 + 37,5099 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

39,48 €

1 x 39,4775 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo Polipropileno; Elastómero termoplástico
Altura general 81.0 mm
Anchura general 140.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros