Menu Search

Calzos para tubos

En stock

Los calzos para tuberías se utilizan para asegurar las tuberías durante su transporte y almacenamiento. Se fija con clavos para facilitar la instalación.

  • Los calzos para tubos se utilizan normalmente para asegurar las tuberías durante el transporte y el apilamiento cuando están almacenadas.
  • Fijación fácil con clavos, que se suministran para ofrecer una mayor comodidad.
Material: PEBD Color: Naranja Código De La Serie: SR1178

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L H W Compra
4,901 € - 5,157 € Solicite el plazo de entrega aquí
203.2 mm
76.2 mm
88.9 mm
2,0502 € - 2,1568 € 994 En stock
114.3 mm
50.8 mm
69.9 mm
Calzo de tubo 88.9 mm (A) 203.2 mm (L) PEBD Naranja

10287682

Rango de precios
5,157 € - 4,901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material
    PEBD
  • H
    76.2 mm
  • L
    203.2 mm
  • W
    88.9 mm
Calzo de tubo 69.9 mm (A) 114.3 mm (L) PEBD Naranja

10287675

Rango de precios
2,1568 € - 2,0502 €

Niveles de existencias
994 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material
    PEBD
  • H
    50.8 mm
  • L
    114.3 mm
  • W
    69.9 mm