Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada PCR

En producción

capuchón con lengüeta troquelada ofrece una solución de montaje y liberación rápida gracias a su diseño de pestaña desprendible. Protege eficazmente las piezas contra daños, suciedad, humedad y otras formas de contaminación. Adecuado para diversas aplicaciones, incluidos tubos y tuberías hidráulicas, fijaciones hidráulicas y protección general de extremos de tubos. Son una excelente opción para la industria de vehículos especializados y otros sectores de fabricación.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTLSPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca h d Estándar de rosca Compra
0,0431 € - 0,0671 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2" x 14
15 mm
21.2 mm
GAS
0,0426 € - 0,0663 € Solicite el plazo de entrega aquí
9/16" x 18
UNF/JIC
0,0641 € - 0,0998 € Solicite el plazo de entrega aquí
1" x 14
UNF/JIC
0,0435 € - 0,0677 € Solicite el plazo de entrega aquí
11/16" x 16
UNF/JIC
0,0481 € - 0,0748 € Solicite el plazo de entrega aquí
13/16" x 16
UNF/JIC
0,0246 € - 0,0384 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/16" x 20
UNF/JIC
0,0481 € - 0,0748 € Solicite el plazo de entrega aquí
M22
Métrica
0,0372 € - 0,0579 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14
14.1 mm
14.0 mm
Métrica
0,0431 € - 0,0671 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18
Métrica
0,0386 € - 0,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Métrica
0,0354 € - 0,0551 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Métrica
0,0714 € - 0,1111 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4" x 14
GAS
0,045 € - 0,07 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Métrica
0,024 € - 0,0373 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4" x 19
11.0 mm
13.0 mm
GAS
0,0247 € - 0,0385 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8" x 19
GAS
0,0925 € - 0,144 € Solicite el plazo de entrega aquí
1" x 11
GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 21.2 mm LDPE - PCR Verde

20750282

Rango de precios
0,0671 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.2 mm
  • h
    15 mm
  • Medida de la rosca
    1/2" x 14
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Verde
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20750381

Rango de precios
0,0663 € - 0,0426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    9/16" x 18
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capuchón con lengüeta troquelada 25.0 mm LDPE - PCR Verde

20750411

Rango de precios
0,0998 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    1" x 14
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capuchón con lengüeta troquelada 17.1 mm LDPE - PCR Verde

20750398

Rango de precios
0,0677 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    11/16" x 16
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capuchón con lengüeta troquelada 20.4 mm LDPE - PCR Verde

20750404

Rango de precios
0,0748 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    13/16" x 16
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capuchón con lengüeta troquelada 11.0 mm LDPE - PCR Verde

20750374

Rango de precios
0,0384 € - 0,0246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    7/16" x 20
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capuchón con lengüeta troquelada 22.0 mm LDPE - PCR Verde

20750367

Rango de precios
0,0748 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M22
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20750329

Rango de precios
0,0579 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Medida de la rosca
    M14
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
Capuchón con lengüeta troquelada 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20750343

Rango de precios
0,0671 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capuchón con lengüeta troquelada 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20750336

Rango de precios
0,06 € - 0,0386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capuchón con lengüeta troquelada 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20750312

Rango de precios
0,0551 € - 0,0354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capuchón con lengüeta troquelada 26.3 mm LDPE - PCR Verde

20750299

Rango de precios
0,1111 € - 0,0714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    3/4" x 14
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capuchón con lengüeta troquelada 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20750350

Rango de precios
0,07 € - 0,045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capuchón con lengüeta troquelada 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20750268

Rango de precios
0,0373 € - 0,024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4" x 19
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Verde
Capuchón con lengüeta troquelada 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20750275

Rango de precios
0,0385 € - 0,0247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    3/8" x 19
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capuchón con lengüeta troquelada 34.0 mm LDPE - PCR Verde

20750305

Rango de precios
0,144 € - 0,0925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    1" x 11
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%