Menu Search

Capuchón de Estrella

En stock

Los capuchones Torx están diseñados para encajar firmemente en los tornillos de cabeza Torx. Ofrecen un acabado limpio, al tiempo que las disimulan. Protege el tornillo contra el polvo, la suciedad y la humedad. Fácil de aplicar con un diseño de ajuste a presión. Entre sus aplicaciones se incluyen el montaje de automóviles, industrial y electrónico.

  • Encaja firmemente en la parte superior de los tornillos de cabeza Torx.
  • Impide la manipulación o el acceso no autorizado al tornillo.
  • Se utiliza en aplicaciones como la automoción, la industria y los montajes electrónicos.
Material: PEBD Color: Negro, Gris, Blanco Código De La Serie: SR1816

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B C Medidas de la estrella E D Color Tipo Compra
0,0855 € - 0,0899 € 23344 En stock
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Gris
1
0,0678 € - 0,0714 € 26485 En stock
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Negro
2
0,0678 € - 0,0714 € 15869 En stock
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Blanco
2
0,0678 € - 0,0714 € 7960 En stock
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Blanco
2
0,0678 € - 0,0714 € 13779 En stock
12.0 mm
TX15
1.5 mm
2.1 mm
Negro
2
0,0678 € - 0,0714 € 36467 En stock
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Gris
2
0,0855 € - 0,0899 € 9702 En stock
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Negro
1
  • de 2
Capuchón para tornillo Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm PEBD Gris

10216552

Rango de precios
0,0899 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
23344 En stock
Atributos
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Medidas de la estrella
    TX25
Capuchón para tornillo Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm PEBD Negro

10216743

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
26485 En stock
Atributos
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Medidas de la estrella
    TX25
Capuchón para tornillo Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm PEBD Blanco

10216699

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
15869 En stock
Atributos
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Medidas de la estrella
    TX20
  • Tipo
    2
Capuchón para tornillo Torx TX15 12.0 mm 1.5 mm PEBD Blanco

10216668

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
7960 En stock
Atributos
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Medidas de la estrella
    TX15
  • Tipo
    2
Capuchón para tornillo Torx TX15 12.0 mm 1.5 mm PEBD Negro

10216682

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
13779 En stock
Atributos
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.5 mm
  • Medidas de la estrella
    TX15
  • Tipo
    2
Capuchón para tornillo Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm PEBD Gris

10216705

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
36467 En stock
Atributos
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Medidas de la estrella
    TX20
  • Tipo
    2
Capuchón para tornillo Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm PEBD Negro

10216569

Rango de precios
0,0899 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
9702 En stock
Atributos
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Medidas de la estrella
    TX25