Menu Search

Capuchones con arandela de enmascaramiento

En stock

Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.

Código De La Serie: SR5756

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH D OD Compra
0,2037 € - 0,2144 € 2347 En stock
25.4 mm
4.6 mm
8.0 mm
0,4192 € - 0,4414 € 1831 En stock
38.1 mm
11.5 mm
16.5 mm
0,1774 € - 0,1866 € 2500 En stock
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
0,1575 € - 0,1659 € 1836 En stock
25.4 mm
2.7 mm
6.0 mm
0,3089 € - 0,3252 € 7100 En stock
25.4 mm
7.5 mm
10.5 mm
0,4677 € - 0,4924 € 687 En stock
38.1 mm
15.5 mm
20.5 mm
0,2418 € - 0,2545 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
5.6 mm
8.5 mm
0,159 € - 0,1674 € 8948 En stock
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
0,5559 € - 0,5852 € 289 En stock
38.1 mm
7.6 mm
24.5 mm
0,163 € - 0,1715 € 8993 En stock
25.4 mm
3.7 mm
6.5 mm
10241240 0,369 € - 0,3887 € 1494 En stock
38.1 mm
9.5 mm
12.5 mm
0,1774 € - 0,1866 € 2165 En stock
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
Capuchón de arandela 4.6 mm 25.4 mm Silicona Natural

10241219

Rango de precios
0,2144 € - 0,2037 €

Niveles de existencias
2347 En stock
Atributos
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
  • Material
    Silicona
Capuchones con arandela de enmascaramiento 11.5 mm 38.1 mm Silicona Natural

10241257

Rango de precios
0,4414 € - 0,4192 €

Niveles de existencias
1831 En stock
Atributos
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M12
  • Material
    Silicona
Capuchones con arandela de enmascaramiento 4.4 mm 38.1 mm Silicona Natural

10241295

Rango de precios
0,1866 € - 0,1774 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Material
    Silicona
Capuchones con arandela de enmascaramiento 2.7 mm 25.4 mm Silicona Verde

10241196

Rango de precios
0,1659 € - 0,1575 €

Niveles de existencias
1836 En stock
Atributos
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Material
    Silicona
Capuchones con arandela de enmascaramiento 7.5 mm 25.4 mm Silicona Negro

10241233

Rango de precios
0,3252 € - 0,3089 €

Niveles de existencias
7100 En stock
Atributos
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
  • Material
    Silicona
Capuchones con arandela de enmascaramiento 15.5 mm 38.1 mm Silicona Morado

10241271

Rango de precios
0,4924 € - 0,4677 €

Niveles de existencias
687 En stock
Atributos
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M16
  • Material
    Silicona
Capuchones con arandela de enmascaramiento 5.6 mm 25.4 mm Silicona Rojo

10241226

Rango de precios
0,2545 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
  • Material
    Silicona
Capuchón de arandela 3.2 mm 38.1 mm Silicona Natural

10241264

Rango de precios
0,1674 € - 0,159 €

Niveles de existencias
8948 En stock
Atributos
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Material
    Silicona
Capuchones con arandela de enmascaramiento 7.6 mm 38.1 mm Silicona Gris

10241301

Rango de precios
0,5852 € - 0,5559 €

Niveles de existencias
289 En stock
Atributos
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M20
  • Material
    Silicona
Capuchones con arandela de enmascaramiento 3.7 mm 25.4 mm Silicona Rosa

10241202

Rango de precios
0,1715 € - 0,163 €

Niveles de existencias
8993 En stock
Atributos
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Material
    Silicona
Capuchones con arandela de enmascaramiento 9.5 mm 38.1 mm Silicona Amarillo

10241240

Rango de precios
0,3887 € - 0,369 €

Niveles de existencias
1494 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M10
  • Material
    Silicona
Capuchones con arandela de enmascaramiento 4.0 mm 38.1 mm Silicona Natural

10241288

Rango de precios
0,1866 € - 0,1774 €

Niveles de existencias
2165 En stock
Atributos
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Material
    Silicona