Los tapones para tornillos Allen se ajustan firmemente a los tornillos de hexágono interior superiores. Protegen contra los daños y la contaminación. Se utiliza en sectores como la electrónica y la fabricación de muebles.Se utilizan para ocultar y proteger los tornillos de cabeza Allen del polvo, la suciedad y los daños.Pueden ayudar a reducir el ruido y las vibraciones al proporcionar un ajuste más firme.Se utilizan en la industria electrónica o del mueble. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro Código De La Serie: , SR1805
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Medidas del tornillo | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10087107 | 0,0726 € - 0,1016 € | 3000 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
| 10070475 | 0,0727 € - 0,1017 € | 37000 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 0,0375 € - 0,083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10085981 | 0,0729 € - 0,102 € | 4500 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
M10
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 0,0389 € - 0,0954 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar