Menu Search

Capuchones para conectores orientables

En stock

Los tapones para uniones banjo evitan la suciedad, los daños y la contaminación durante el almacenamiento y el transporte. Instalación fácil y rápida. Puede soportar temperaturas desde -30 C hasta +80 C.

  • Una gama de capuchones protectores diseñados para conexiones con unión tipo banjo. Proporcionan cobertura externa para el montaje durante el almacenamiento y el transporte para proteger la conexión de la entrada de suciedad.
  • La opción de PVC flexible ofrece un encaje ajustado, así como un encaje y extracción rápidos. Las opciones de PEAD ofrecen un encaje seguro con un simple clic.
  • Se ajustan a uniones hidráulicas tipo Banjo según la norma DIN 7642 B/E
Material: PEAD, PVC Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1071, SRF0005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro exterior del tubo compatible l1 H l2 Tipo Compra
0,2449 € - 0,5415 € 1500 En stock
5.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
2
10000281 0,3789 € - 0,8377 € 625 En stock
10.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
2
0,295 € - 0,6522 € 5089 En stock
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
2
0,2639 € - 0,5834 € 4500 En stock
6.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
2
0,098 € - 0,1032 € 5081 En stock
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
11.9 mm
2
0,1412 € - 0,1485 € 12956 En stock
15.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
19.9 mm
2
0,192 € - 0,2021 € 33316 En stock
6.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
9.8 mm
2
0,1145 € - 0,1205 € 11117 En stock
10.0 mm
24.0 mm
26.0 mm
13.8 mm
2
0,0867 € - 0,1917 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
2
0,1211 € - 0,1276 € 5344 En stock
12.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
15.9 mm
2
0,1707 € - 0,1794 € 3423 En stock
18.0 mm
39.0 mm
45.5 mm
24.9 mm
2
0,4854 € - 0,5112 € 2000 En stock
19.0 mm
43.0 mm
45.0 mm
27.9 mm
2
N/A;8.0 mm;PVC flexible;Amarillo

10000250

Rango de precios
0,5415 € - 0,2449 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    5.0 mm
  • l2
    8.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 14.0 mm PVC flexible Amarillo

10000281

Rango de precios
0,8377 € - 0,3789 €

Niveles de existencias
625 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    10.0 mm
  • l2
    14.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 12.0 mm PVC flexible Amarillo

10000274

Rango de precios
0,6522 € - 0,295 €

Niveles de existencias
5089 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    8.0 mm
  • l2
    12.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 10.0 mm PVC flexible Amarillo

10000267

Rango de precios
0,5834 € - 0,2639 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    6.0 mm
  • l2
    10.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 20.0 mm 11.9 mm PEAD Rojo

10101988

Rango de precios
0,1032 € - 0,098 €

Niveles de existencias
5081 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    8.0 mm
  • l2
    11.9 mm
  • H
    22.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 32.0 mm 19.9 mm PEAD Rojo

10102053

Rango de precios
0,1485 € - 0,1412 €

Niveles de existencias
12956 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    15.0 mm
  • l2
    19.9 mm
  • H
    35.0 mm
  • l1
    32.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 17.0 mm 9.8 mm PEAD Rojo

10101971

Rango de precios
0,2021 € - 0,192 €

Niveles de existencias
33316 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    6.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 24.0 mm 13.8 mm PEAD Rojo

10101995

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
11117 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    10.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 14.0 mm 7.8 mm PEAD Amarillo

10256596

Rango de precios
0,1917 € - 0,0867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    4.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 28.0 mm 15.9 mm PEAD Rojo

10102022

Rango de precios
0,1276 € - 0,1211 €

Niveles de existencias
5344 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    12.0 mm
  • l2
    15.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    28.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 39.0 mm 24.9 mm PEAD Rojo

10102060

Rango de precios
0,1794 € - 0,1707 €

Niveles de existencias
3423 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    18.0 mm
  • l2
    24.9 mm
  • H
    45.5 mm
  • l1
    39.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 43.0 mm 27.9 mm PEAD Rojo

10102077

Rango de precios
0,5112 € - 0,4854 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    19.0 mm
  • l2
    27.9 mm
  • H
    45.0 mm
  • l1
    43.0 mm
  • Tipo
    2