Menu Search

Capuchones para engrasadores

En stock

Los capuchones para engrasadores están diseñados para evitar la entrada de polvo, humedad, suciedad y otros contaminantes en engrasadores. Nuestra gama ofrece una selección de capuchones con una lengüeta para facilitar la extracción o sin ella. El diseño del capuchón proporciona una variedad de cabezas moleteadas o sin moletear para ofrecer un agarre fácil. Estos capuchones para engrasadores también pueden usarse como un indicador visual de si la fijación se ha lubricado.

Son una solución económica cuya instalación y extracción es fácil y rápida.

Se utilizan en aplicaciones con transmisión de fluidos que cuenten con engrasadores.

  • Diseñados para evitar la entrada de polvo, humedad, suciedad y otros contaminantes.
  • Instalación y extracción rápida y sencilla.
  • Adecuados para su uso en maquinaria, equipos, vehículos o cualquier aplicación que utilice engrasadores.
Material: TPE, PEBD Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 5
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material D Tipo Compra
0,1211 € - 0,1277 € 42424 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
6.02 mm
5
0,0493 € - 0,109 € 610 En stock
Rojo
LDPE - PIR
6.3 mm
0,1211 € - 0,1277 € 95500 En stock
Rojo
LDPE - PIR
6.0 mm
0,028 € - 0,0436 € 97 En stock
Negro
TPE
6.0 mm
1
0,0268 € - 0,0417 € 99 En stock
Negro
TPE
6.0 mm
2
0,0224 € - 0,0349 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
PEBD
6.0 mm
1
0,0235 € - 0,0365 € 5000 En stock
Rojo
PEBD
6.0 mm
2
Capuchón para engrasadores 6.02 mm LDPE - PIR Amarillo

10119334

Rango de precios
0,1277 € - 0,1211 €

Niveles de existencias
42424 En stock
Atributos
  • D
    6.02 mm
  • Longitud de la cinta
    30.0 mm
  • Longitud de la etiqueta
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio de la arandela
    6.0 mm
  • Color
    Amarillo
Capuchón para engrasadores 6.3 mm LDPE - PIR Rojo

10105375

Rango de precios
0,109 € - 0,0493 €

Niveles de existencias
610 En stock
Atributos
  • D
    6.3 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Capuchón para engrasadores 6.0 mm LDPE - PIR Rojo

10066010

Rango de precios
0,1277 € - 0,1211 €

Niveles de existencias
95500 En stock
Atributos
  • D
    6.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Capuchón para engrasadores 6.0 mm TPE Negro

20571528

Rango de precios
0,0436 € - 0,028 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • D
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para engrasadores 6.0 mm TPE Negro

20571511

Rango de precios
0,0417 € - 0,0268 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • D
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Tipo
    2
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para engrasadores 6.0 mm PEBD Rojo

20571504

Rango de precios
0,0349 € - 0,0224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    6.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para engrasadores 6.0 mm PEBD Rojo

20571498

Rango de precios
0,0365 € - 0,0235 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    6.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    2
  • Código de material
    3923509000