Los capuchones para extremos flexibles están hechos de un material flexible que puede alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes. Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.
Los capuchones presentan una lengüeta que cuelga que permite usarlos con ganchos de soporte. Son una solución ideal para aplicaciones de enmascaramiento para baja temperatura.
Los capuchones también cuentan con un material resistente al ácido.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | h | d | Tipo | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1419 € - 0,3137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
0,3718 € - 0,822 € | 1918 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,498 € - 1,1009 € | 4227 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,1918 € - 0,4241 € | 3344 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
0,3534 € - 0,7814 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
0,217 € - 0,4796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
0,6098 € - 1,3478 € | 3107 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,6951 € - 1,5366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,8515 € - 1,8822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
0,119 € - 0,2631 € | 3981 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
0,2339 € - 0,517 € | 7122 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,6412 € - 1,4175 € | 792 En stock |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
0,1445 € - 0,3195 € | 12150 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
0,3101 € - 0,6855 € | 10056 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
0,1201 € - 0,2655 € | 101070 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
0,2538 € - 0,2538 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
0,335 € - 0,7407 € | 22190 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
0,2588 € - 0,5722 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
0,548 € - 1,2113 € | 38545 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
0,5298 € - 0,5577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.