Menu Search

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos

En stock

Los capuchones para extremos flexibles están hechos de un material flexible que puede alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes. Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.

Los capuchones presentan una lengüeta que cuelga que permite usarlos con ganchos de soporte. Son una solución ideal para aplicaciones de enmascaramiento para baja temperatura.

Los capuchones también cuentan con un material resistente al ácido.

  • Pueden alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes.
  • Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.
  • Incluyen una lengüeta que cuelga para usarlos con ganchos de soporte.
Material: TPE Color: Negro Código De La Serie: SR1021

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h d Tipo Compra
0,1445 € - 0,3195 € 12000 En stock
Burbuja
0,1201 € - 0,2655 € 100100 En stock
1
0,2538 € - 0,2538 € Solicite el plazo de entrega aquí
1
0,335 € - 0,7407 € 1000 En stock
1
0,2588 € - 0,5722 € 1600 En stock
1
0,1603 € - 0,3544 € 5250 En stock
1
0,5298 € - 0,5577 € Solicite el plazo de entrega aquí
1
0,1918 € - 0,4241 € 2650 En stock
1
0,5203 € - 1,1503 € Solicite el plazo de entrega aquí
Burbuja
0,1008 € - 0,1568 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
17.7 mm
Burbuja
0,0644 € - 0,1002 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
9.0 mm
Burbuja
0,0953 € - 0,1482 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
15.0 mm
Burbuja
0,0495 € - 0,0771 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
4.0 mm
Burbuja
0,0518 € - 0,0806 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
4.6 mm
Burbuja
0,076 € - 0,1183 € 700 En stock
20.0 mm
11.0 mm
Burbuja
0,0979 € - 0,1523 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
16.0 mm
Burbuja
0,1038 € - 0,1615 € 100 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Burbuja
0,27 € - 0,4201 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
20.0 mm
Burbuja
0,1418 € - 0,2206 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
24.0 mm
Burbuja
0,054 € - 0,0841 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
5.0 mm
Burbuja
  • de 3
Capuchón para extremos flexibles 8.0 mm 24.5 mm TPE Negro

10125847

Rango de precios
0,3195 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
  • Tipo
    Burbuja
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 5.0 mm 23.5 mm TPE Negro

10084168

Rango de precios
0,2655 € - 0,1201 €

Niveles de existencias
100100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 11.0 mm 29.0 mm TPE Negro

10488362

Rango de precios
0,2538 € - 0,2538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 15.0 mm 29.5 mm TPE Negro

10084212

Rango de precios
0,7407 € - 0,335 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 12.0 mm 29.0 mm TPE Negro

10084199

Rango de precios
0,5722 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 16.0 mm 28.0 mm TPE Negro

10084229

Rango de precios
0,3544 € - 0,1603 €

Niveles de existencias
5250 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 20.0 mm 28.5 mm TPE Negro

10420430

Rango de precios
0,5577 € - 0,5298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 9.0 mm 25.0 mm TPE Negro

10084182

Rango de precios
0,4241 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
2650 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 30.0 mm 34.5 mm TPE Negro

10125816

Rango de precios
1,1503 € - 0,5203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
  • Tipo
    Burbuja
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 17.7 mm 20.0 mm TPE Negro

20572273

Rango de precios
0,1568 € - 0,1008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 9.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572174

Rango de precios
0,1002 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 15.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572235

Rango de precios
0,1482 € - 0,0953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 4.0 mm 21.0 mm TPE Negro

20572129

Rango de precios
0,0771 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 4.6 mm 21.0 mm TPE Negro

20572136

Rango de precios
0,0806 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 11.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572198

Rango de precios
0,1183 € - 0,076 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 16.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572259

Rango de precios
0,1523 € - 0,0979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 20.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572297

Rango de precios
0,1615 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 20.0 mm 30.0 mm TPE Negro

20572303

Rango de precios
0,4201 € - 0,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 24.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572310

Rango de precios
0,2206 € - 0,1418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 5.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572143

Rango de precios
0,0841 € - 0,054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica