Menu Search

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock

Los tapones flexibles resistentes a los ácidos están diseñados para sellar y proteger los extremos de tuberías, tubos y accesorios. Incorporan una lengüeta para colgar que permite utilizarlas con ganchos de alambre. Es más resistente a los ácidos y puede estirarse para ajustarse mejor.

  • Proporcionan una excelente protección para aplicaciones roscadas.
  • Altamente resistentes a la fragmentación.
  • La opción de PVC verde puede utilizarse en aplicaciones de aceite y grasa.
Material: Vinilo, PVC Color: Verde, Negro Código De La Serie: SR1020

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color H Material Compra
0,1366 € - 0,302 € 6861 En stock
10.0 mm
Verde
Vinilo
0,2417 € - 0,5344 € 24846 En stock
4.0 mm
Verde
Vinilo
0,1905 € - 0,4212 € 870 En stock
4.0 mm
Negro
PVC
0,1406 € - 0,3108 € 9319 En stock
13.0 mm
Negro
PVC
0,1905 € - 0,4211 € 1906 En stock
20.0 mm
Negro
PVC
0,1064 € - 0,2352 € 21519 En stock
8.0 mm
Verde
Vinilo
0,0293 € - 0,0649 € 3898 En stock
13.0 mm
Verde
Vinilo
0,1853 € - 0,4096 € 28034 En stock
19.0 mm
Negro
PVC
0,7595 € - 0,7994 € 45 En stock
30.0 mm
Verde
PVC
0,3232 € - 0,7145 € 512402 En stock
22.0 mm
Negro
PVC
0,4415 € - 0,976 € 25 En stock
28.0 mm
Verde
PVC
0,3429 € - 0,361 € 5011 En stock
24.0 mm
Negro
PVC
0,4086 € - 0,9034 € 14854 En stock
22.0 mm
Negro
PVC
0,3547 € - 0,7842 € 656 En stock
28.0 mm
Negro
PVC
0,2733 € - 0,2876 € 7122 En stock
24.0 mm
Negro
PVC
0,4178 € - 0,9238 € 1820 En stock
30.0 mm
Negro
PVC
  • de 3
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 10.0 mm 24.0 mm Vinilo Verde

10087770

Rango de precios
0,302 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
6861 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 4.0 mm 24.0 mm Vinilo Verde

10087718

Rango de precios
0,5344 € - 0,2417 €

Niveles de existencias
24846 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 4.0 mm 24.0 mm PVC Negro

10087701

Rango de precios
0,4212 € - 0,1905 €

Niveles de existencias
870 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 13.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10087817

Rango de precios
0,3108 € - 0,1406 €

Niveles de existencias
9319 En stock
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 20.0 mm 28.5 mm PVC Negro

10087848

Rango de precios
0,4211 € - 0,1905 €

Niveles de existencias
1906 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 8.0 mm 24.5 mm Vinilo Verde

10087176

Rango de precios
0,2352 € - 0,1064 €

Niveles de existencias
21519 En stock
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 13.0 mm 29.0 mm Vinilo Verde

10087800

Rango de precios
0,0649 € - 0,0293 €

Niveles de existencias
3898 En stock
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 19.0 mm 29.5 mm PVC Negro

10087145

Rango de precios
0,4096 € - 0,1853 €

Niveles de existencias
28034 En stock
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 30.0 mm 34.5 mm PVC Verde

10087121

Rango de precios
0,7994 € - 0,7595 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 22.0 mm 33.5 mm PVC Negro

10087749

Rango de precios
0,7145 € - 0,3232 €

Niveles de existencias
512402 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 28.0 mm 35.0 mm PVC Verde

10087190

Rango de precios
0,976 € - 0,4415 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 24.0 mm 33.5 mm PVC Negro

10087879

Rango de precios
0,361 € - 0,3429 €

Niveles de existencias
5011 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 22.0 mm 33.5 mm PVC Negro

10087756

Rango de precios
0,9034 € - 0,4086 €

Niveles de existencias
14854 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 28.0 mm 35.0 mm PVC Negro

10087206

Rango de precios
0,7842 € - 0,3547 €

Niveles de existencias
656 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 24.0 mm 33.5 mm PVC Negro

10087886

Rango de precios
0,2876 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
7122 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 30.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10087114

Rango de precios
0,9238 € - 0,4178 €

Niveles de existencias
1820 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790