Menu Search

Capuchón para extremos redondos 4.8 mm (DI) 19.0 mm (H) PVC Negro

Este capuchón flexible negro está hecho de PVC flexible con grado de dureza Shore 80, lo que lo hace ligeramente más rígido que su versión Shore 60 en color rojo. Su flexibilidad y durabilidad permiten un ajuste adaptable a múltiples aplicaciones
Referencia de Essentra:

10006207

Número de pieza del fabricante:

FCWA-0048-019

2100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,1121 €
5000 - 24999 0,0534 €
25000 + 0,0507 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

56,05 €

500 x 0,1121 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 4.8 mm
h 19.0 mm
Thread Sizes (All) 3/16;M5
Estándar de rosca Rosca métrica
Estándar de rosca Rosca UNF
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros