Menu Search

Capuchón para extremos redondos 15.9 mm (DI) 19.0 mm (H) PVC Negro

Este capuchón flexible negro está hecho de PVC flexible con grado de dureza Shore 80, lo que lo hace ligeramente más rígido que su versión Shore 60 en color rojo. Su flexibilidad y durabilidad permiten un ajuste adaptable a múltiples aplicaciones
Referencia de Essentra:

10006764

Número de pieza del fabricante:

FCWA-0159-019

60 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,3892 €
2500 - 12499 0,1853 €
12500 + 0,1761 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

97,30 €

250 x 0,3892 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 15.9 mm
h 19.0 mm
Thread Sizes (All) 3/8;M16
Estándar de rosca Rosca BSP
Estándar de rosca Rosca métrica
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros