Los tapones redondos estándar impiden la entrada de suciedad y otros contaminantes en tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Hay disponibles tapones estándar, cortos y largos.Ideales para proteger tubos, tuberías y varillas.Ayudan a evitar desplazamientos accidentales. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR5763
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1582 € - 0,1667 € | 9467 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1375 € - 0,1448 € | 8624 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,1622 € | 53398 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1384 € - 0,1457 € | 1031 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1653 € - 0,1742 € | 673 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1711 € - 0,1799 € | 5500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,1476 € | 9659 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1611 € - 0,1697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar