Menu Search

Capuchones para terminales tipo banjo

En stock

Los tapones para tornillos banjo son tapones protectores con una arandela de retención para sujetar y proteger los tornillos banjo de la suciedad y los daños. Son fáciles de agarrar, incluso con guantes. Ideal para almacenar y transportar conjuntos.

  • Un capuchón de protección y una arandela de retención todo en uno Estos capuchones para terminales tipo banjo mantienen todo junto durante el montaje, almacenamiento y envío.
  • Protegen contra daños y suciedad.
  • Fáciles de agarrar, aún usando guantes
Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SR1083

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rosca de perno d D d1 Compra
0,1514 € - 0,3349 € 4400 En stock
M10
10.3 mm
22.0 mm
9.6 mm
0,1403 € - 0,3103 € 62 En stock
M8
8.3 mm
16.5 mm
7.8 mm
0,246 € - 0,5438 € 20800 En stock
M16
16.3 mm
28.0 mm
15.5 mm
0,1612 € - 0,3564 € 200 En stock
M12
12.3 mm
24.0 mm
11.6 mm
0,1557 € - 0,3441 € 200 En stock
M14
14.3 mm
26.0 mm
13.6 mm
Capuchón para pernos tipo Banjo M10 9.6 mm 50.0 mm PEBD Negro

10074152

Rango de precios
0,3349 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • d1
    9.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • Rosca de perno
    M10
  • Color
    Negro
Capuchón para pernos tipo Banjo M8 7.8 mm 50.0 mm PEBD Negro

10074145

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • d1
    7.8 mm
  • D
    16.5 mm
  • d
    8.3 mm
  • Rosca de perno
    M8
  • Color
    Negro
Capuchón para pernos tipo Banjo 15.5 mm M16 PEBD Negro

10074749

Rango de precios
0,5438 € - 0,246 €

Niveles de existencias
20800 En stock
Atributos
  • d1
    15.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • d
    16.3 mm
  • Rosca de perno
    M16
  • Color
    Negro
Capuchón para pernos tipo Banjo M12 11.6 mm 50.0 mm PEBD Negro

10074169

Rango de precios
0,3564 € - 0,1612 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d1
    11.6 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • Rosca de perno
    M12
  • Color
    Negro
Capuchón para pernos tipo Banjo M14 13.6 mm 50.0 mm PEBD Negro

10074176

Rango de precios
0,3441 € - 0,1557 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d1
    13.6 mm
  • D
    26.0 mm
  • d
    14.3 mm
  • Rosca de perno
    M14
  • Color
    Negro