Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, LDPE - PIR, PVC Color: Natural, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | h | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Material completo | H | Tipo de rosca compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0831 € - 0,1837 € | 50 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1138 € - 0,1198 € | 14800 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1654 € - 0,3656 € | 10400 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
Natural
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 1,0744 € - 2,3749 € | 840 En stock |
2.492 in
63.3 mm
|
Natural
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1529 € - 0,338 € | 44150 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1307 € - 0,2891 € | 9760 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1038 € - 0,1092 € | 450 En stock |
0.378 in
9.6 mm
|
Natural
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1459 € - 0,3226 € | 2600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1973 € - 0,4363 € | 700 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Natural
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,0635 € - 0,1404 € | 26000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1351 € - 0,2986 € | 20000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1681 € - 0,3718 € | 183 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,0941 € - 0,208 € | 23186 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Rojo
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,4807 € - 1,0631 € | 31 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Rojo
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1031 € - 0,228 € | 500 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rojo
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 10105306 | 0,2904 € - 0,6421 € | 1040 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rojo
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
|
| 0,1073 € - 0,2372 € | 34400 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
Natural
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,0843 € - 0,1865 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.173 in
4.4 mm
|
Negro
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|
||
| 0,1062 € - 0,2347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|
||
| 0,4405 € - 0,9742 € | 8 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Rojo
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar