Menu Search

Carros de aluminio sin brida

En stock

Estos carros de aluminio sin brida son un tipo de guía lineal que resulta especialmente eficaz para cargas pesadas en una variedad de aplicaciones en las que guían y apoyan el movimiento lineal. Sus rieles están fabricados en aluminio contorneado con dos ejes de acero inoxidable endurecido presionados para actuar como pistas de rodadura de las bolas del bloque deslizante.

El diseño sin bridas proporciona una solución más compacta cuando se compara con los carros con bridas, pero el componente móvil de la aplicación solo se puede montar en la parte superior del carro.

Como es más ligero y más resistente a la corrosión que el acero, se puede utilizar en distintas aplicaciones, entre las que se incluyen el sector aeroespacial, maquinaria, tecnología de manipulación, cajas para máquinas, medicina, alimentación, etc.

  • El diseño sin bridas proporciona una solución más compacta cuando se compara con los carros con bridas.
  • Es más ligero y más resistente a la corrosión que el acero.
  • Es eficaz para cargas pesadas en una variedad de aplicaciones en las que guían y apoyan el movimiento lineal.
Material: AluminioColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del riel h3 h2 w1 h1 ±003 l1 d1 Compra
34 En stock
25.0
6.4
29.9
48.0
36.0
96.0
M6
37 En stock
20.0
5.5
24.7
44.0
30.0
85.9
M5
24 En stock
15.0
4.1
19.8
34.0
24.0
64.0
M4
Montante sin brida - 25.0; 96.0; 48.0; Aluminio

20159139


Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Tamaño del riel
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    48.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    M6
Montante sin brida - 20.0; 85.9; 44.0; Aluminio

20159122


Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Tamaño del riel
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    44.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    M5
Montante sin brida - 15.0; 64.0; 34.0; Aluminio

20159115


Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Tamaño del riel
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    34.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    M4