Estos carros lineales con bridas se utilizan en sistemas de movimiento lineal para guiar y apoyar componentes móviles. Incluye un pasamuros lineal de acero dentro de una carcasa de aluminio con bridas que proporciona una superficie extensa para su montaje.
La carcasa de aluminio ayuda a reducir el peso mientras que las bolas de acero endurecido dentro del pasamuros soportan las cargas y facilitan el movimiento. Solo se pueden utilizar en ejes lineales de acero endurecido.
Los carros de rodamiento abiertos solo se pueden utilizar con rieles de soporte del eje. Puede soportar temperaturas de 20 C a +80 C. Sin embargo, los retenedores de bola de acero se pueden proporcionar para aplicaciones de temperaturas más elevadas de hasta +120 C sin sellado en los extremos. Se suele utilizar en aplicaciones como máquinas de envasado de alimentos, impresoras, ordenadores o trituradoras.
Código De La Serie: SRL1756, SRL1755
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 En stock |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
42.0
|
30.0
|
48.0
|
76.0
|
75.0
|
M8
|
12.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar