Estos carros Quadro están cerrados y presentan soportes de bola lineales con autoalineación, dos juntas integradas y un orificio de lubricación. Logran un movimiento lineal preciso y eficiente en aplicaciones con cargas pesadas.
Incluye cuatro pasamuros de bola lineales, que mejoran la estabilidad y la capacidad de carga. Distribuye la carga uniformemente a lo largo del carro, lo que minimiza la desviación y maximiza la rigidez, disminuyendo el peligro de vibración y proporcionando un rendimiento fiable incluso en aplicaciones que requieren una velocidad elevada.
Puede soportar temperaturas de entre 20 C y +80 C. Sin embargo, al sustituir los retenedores de bola, las placas de los extremos y las juntas, puede tolerar temperaturas de hasta +120 C. Se suele utilizar en aplicaciones como máquinas de envasado de alimentos, impresoras, ordenadores o trituradoras.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1759, SRL1758
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 for h7 | h2 | d1 tol H6 | w1 | h1 | l1 | Estilo de montante | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
23.0
|
32.0
|
130.0
|
46.0
|
130.0
|
Rodamientos de tipo cerrado
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
18.0
|
22.0
|
85.0
|
30.0
|
85.0
|
Rodamientos de tipo abierto
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
18.0
|
26.0
|
100.0
|
36.0
|
100.0
|
Rodamientos de tipo cerrado
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
25.0
|
32.0
|
130.0
|
42.0
|
130.0
|
Rodamientos de tipo abierto
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
22.0
|
26.0
|
100.0
|
35.0
|
100.0
|
Rodamientos de tipo abierto
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.0
|
40.0
|
160.0
|
56.0
|
160.0
|
Rodamientos de tipo cerrado
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
40.0
|
62.0
|
230.0
|
80.0
|
230.0
|
Rodamientos de tipo cerrado
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
45.0
|
62.0
|
230.0
|
77.0
|
230.0
|
Rodamientos de tipo abierto
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
32.0
|
47.0
|
18.0
|
64.0
|
180.0
|
Rodamientos de tipo cerrado
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
30.0
|
40.0
|
160.0
|
51.0
|
160.0
|
Rodamientos de tipo abierto
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
35.0
|
47.0
|
180.0
|
60.0
|
180.0
|
Rodamientos de tipo abierto
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
16.0
|
22.0
|
85.0
|
32.0
|
85.0
|
Rodamientos de tipo cerrado
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar