Menu Search

Cerraduras a presión: pulsador del raíl inferior

En producción

Las cerraduras a presión con pulsador del raíl inferior ofrecen un buen nivel de seguridad para las puertas de cristal correderas al cerrarse a través del raíl inferior. La acción de pulsar para cerrar ahorra tiempo en entornos ajetreados y la cerradura de aleación de zinc fundido cuenta con un centro anti-perforación para proporcionar mayor seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
43,05 € - 95,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cerradura de expositor 25.0 mm 35.0 mm Aleación de zinc

10273029

Rango de precios
95,16 € - 43,05 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Longitud del cuerpo
    35.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301300000
  • Diámetro del barril
    10.5 mm