Menu Search

Cerraduras de cuarto de vuelta para puertas gruesas

En stock

Los protectores para cierres se suelen utilizar con paneles gruesos, como paneles aislantes, y con puertas gruesas. Se suministran con una cabeza de reborde doble de 5 mm y una junta de sellado de goma.

  • Sellado conforme a la norma IP65
  • Material: aleación de zinc fundido
  • Acabado: cromado


Código De La Serie: SR5526

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de llave Longitud de agarre Rango de agarre Grosor de puerta máximo compatible Compra
3,2875 € - 5,114 € 39 En stock
4,2929 € - 12,9813 € 27 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
5,1304 € - 9,6556 € 25 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
4,9139 € - 7,6439 € Solicite el plazo de entrega aquí
17,475 € - 24,465 € 127 En stock
4,2643 € - 6,6333 € 178 En stock
22,6371 € - 31,692 € Solicite el plazo de entrega aquí
5,5641 € - 10,4554 € 19 En stock
Llave triangular 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
17,475 € - 24,465 € 159 En stock
2,7241 € - 4,2374 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
5,5641 € - 10,4554 € 47 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
5,3084 € - 8,2574 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave triangular 8,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
5,2914 € - 8,2312 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 3,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
5,1304 € - 9,6556 € 128 En stock
Llave triangular 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
2,7241 € - 4,2374 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave triangular 8,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
19,0935 € - 26,7309 € 139 En stock
2,7551 € - 4,2858 € 53 En stock
4,7813 € - 8,9892 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave triangular 8,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
5,1304 € - 9,6556 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 3,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
5,1304 € - 9,6556 € 47 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
  • de 3
Cierre de cuarto de vuelta Aleación de zinc fundido

20120627

Rango de precios
5,114 € - 3,2875 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 30.0 mm Aleación de zinc fundido

20120436

Rango de precios
12,9813 € - 4,2929 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 56.0 mm Aleación de zinc

20120467

Rango de precios
9,6556 € - 5,1304 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Aleación de zinc fundido

20120610

Rango de precios
7,6439 € - 4,9139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta Aleación de zinc fundido

20120504

Rango de precios
24,465 € - 17,475 €

Niveles de existencias
127 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta Aleación de zinc fundido

20120498

Rango de precios
6,6333 € - 4,2643 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta Aleación de zinc fundido

20120634

Rango de precios
31,692 € - 22,6371 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 64.0 mm Aleación de zinc

20120702

Rango de precios
10,4554 € - 5,5641 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Aleación de zinc fundido

20120528

Rango de precios
24,465 € - 17,475 €

Niveles de existencias
159 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 34.0 mm Aleación de zinc

20120443

Rango de precios
4,2374 € - 2,7241 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 70.0 mm Aleación de zinc

20058579

Rango de precios
10,4554 € - 5,5641 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 70.0 mm Aleación de zinc

20058951

Rango de precios
8,2574 € - 5,3084 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 66.0 mm Aleación de zinc

20058562

Rango de precios
8,2312 € - 5,2914 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 54.0 mm Aleación de zinc

20058913

Rango de precios
9,6556 € - 5,1304 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 34.0 mm Aleación de zinc

20058883

Rango de precios
4,2374 € - 2,7241 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Aleación de zinc fundido

20058678

Rango de precios
26,7309 € - 19,0935 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta Aleación de zinc fundido

20058777

Rango de precios
4,2858 € - 2,7551 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 44.0 mm Aleación de zinc

20058890

Rango de precios
8,9892 € - 4,7813 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 54.0 mm Aleación de zinc

20058531

Rango de precios
9,6556 € - 5,1304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 54.0 mm Aleación de zinc

20058821

Rango de precios
9,6556 € - 5,1304 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm