Las cerraduras de cajón con cerrojo de muelle están disponibles para aplicaciones de alta seguridad. Son cerraduras de cajón de cierre automático con fijación en superficie/borde recomendadas para cajones de madera. Para mayor seguridad, la cerradura dispone de un sistema anti-perforación y la llave únicamente puede extraerse en posición cerrada. Se encuentra disponible una versión con arandela de fijación diseñada específicamente para puertas de madera deslizantes. Esta cerradura a presión es ideal para armarios, mostradores y archivadores de madera. Su cierre a presión permite ahorrar tiempo en espacios comerciales de gran actividad. Ofrece un alto nivel de seguridad y dispone de un sistema anti-perforación. La cerradura a presión de pulsador económica con fijación de tuerca tiene un mecanismo con pestillo de disco con un práctico funcionamiento de “empujar para cerrar, llave para abrir”. Su movimiento de cierre es únicamente de 45 grados, la llave no se bloquea en posición abierta. Esta cerradura encaja en un orificio de montaje doble D estándar y es apropiada para puertas correderas, vitrinas y tablones de anuncios acristalados
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Profundidad del barril | Longitud del perno | Anchura de la carcasa | Grosor máximo del panel | Diámetro del perno | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10273081 | 16,03 € - 16,866 € | 367 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
23.0 mm
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
En producción |
1.39 in
35.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
35.3 mm
35.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
51,60 € - 114,07 € | En producción |
1.307 in
33.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
33.2 mm
33.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar