Menu Search

Cerraduras para mobiliario: deslizamiento vertical para madera

En stock

Esta gama de cierres es ideal para cajones de mobiliario de madera y armarios. El diseño y los acabados son elegantes para proporcionar un atractivo estético a las aplicaciones acabadas. La selección de llaves iguales y llaves diferentes ofrece varios niveles de seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Mecanismo de pestillo Profundidad del barril Longitud de la leva Material Diámetro del orificio del tornillo Grosor máximo del panel Llaves Compra
20,69 € - 45,75 € 19 En stock
Mano derecha
25.0 mm
8.7 mm
Aleación de zinc fundido
3.3 mm
25.0 mm
Misma llave
20,69 € - 45,75 € 2 En stock
Vertical
25.0 mm
8.7 mm
Aleación de zinc fundido
4.0 mm
25.0 mm
Misma llave
19,74 € - 20,774 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano izquierda
25.0 mm
8.7 mm
Aleación de zinc fundido
4.0 mm
25.0 mm
Misma llave
20,69 € - 45,75 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vertical
25.0 mm
8.7 mm
Aleación de zinc fundido
4.0 mm
25.0 mm
Llaves diferentes
20,69 € - 45,75 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano izquierda
25.0 mm
8.7 mm
Aleación de zinc fundido
4.0 mm
25.0 mm
Llaves diferentes
19,74 € - 43,63 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha
25.0 mm
8.7 mm
Aleación de zinc fundido
3.3 mm
25.0 mm
Llaves diferentes
0,2153 € - 0,3349 € 2429 En stock
Seguro para cierre
Acero
20.0 mm
Llaves diferentes
5,2312 € - 8,1374 € Solicite el plazo de entrega aquí
Corredero
8.0 mm
Acero
3.5 mm
20.0 mm
Llaves diferentes
Cierre para mobiliario Llaves iguales 18.0 mm 25.0 mm

10273128

Rango de precios
45,75 € - 20,69 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    25.0 mm
  • Profundidad del barril
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio del tornillo
    3.3 mm
  • Diámetro del orificio de paso
    18.0 mm
  • Longitud de la leva
    8.7 mm
Cierre para mobiliario Llaves iguales 18.0 mm 25.0 mm

10273104

Rango de precios
45,75 € - 20,69 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    25.0 mm
  • Profundidad del barril
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio del tornillo
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio de paso
    18.0 mm
  • Longitud de la leva
    8.7 mm
Cierre para mobiliario Llaves iguales 18.0 mm 25.0 mm

10273142

Rango de precios
20,774 € - 19,74 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    25.0 mm
  • Profundidad del barril
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio del tornillo
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio de paso
    18.0 mm
  • Longitud de la leva
    8.7 mm
Cierre para mobiliario Llaves diferentes 18.0 mm 25.0 mm

10273111

Rango de precios
45,75 € - 20,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    25.0 mm
  • Profundidad del barril
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio del tornillo
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio de paso
    18.0 mm
  • Longitud de la leva
    8.7 mm
Cierre para mobiliario Llaves diferentes 18.0 mm 25.0 mm

10273159

Rango de precios
45,75 € - 20,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    25.0 mm
  • Profundidad del barril
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio del tornillo
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio de paso
    18.0 mm
  • Longitud de la leva
    8.7 mm
Cierre para mobiliario Llaves diferentes 18.0 mm 25.0 mm

10273135

Rango de precios
43,63 € - 19,74 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    25.0 mm
  • Profundidad del barril
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio del tornillo
    3.3 mm
  • Diámetro del orificio de paso
    18.0 mm
  • Longitud de la leva
    8.7 mm
Seguro para cierre 35.5 mm 12.7 mm Acero

20048525

Rango de precios
0,3349 € - 0,2153 €

Niveles de existencias
2429 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    20.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
  • Color
    Cromado
  • Mecanismo de pestillo
    Seguro para cierre
Cierre para mobiliario Llaves diferentes 20.0 mm 19.0 mm Acero

20048532

Rango de precios
8,1374 € - 5,2312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del tornillo
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio de paso
    19.5 mm
  • Longitud de la leva
    8.0 mm
  • Material completo
    Acero