Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Cromado

Referencia de Essentra:

20055585

Número de pieza del fabricante:

060111334E

464 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 20,63 €
50 + 9,14 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

20,63 €

1 x 20,63 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material Aleación de zinc fundido
Finalizar Cromado
Rango de agarre 24.5 mm
Incluye No Includes
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de llave Llave de reborde doble 3,0 mm
Código de material 8301409000

El producto 060111334E reemplaza:

Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm
Referencia de Essentra: 10457610
Número de pieza del fabricante: 468396

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros