Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Cromado

Referencia de Essentra:

20055769

Número de pieza del fabricante:

060111560E

5 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 20,63 €
50 + 9,14 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

20,63 €

1 x 20,63 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material del cuerpo Aleación de zinc fundido
Material de la carcasa Aleación de zinc fundido
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Material de la leva Aleación de zinc fundido
Material Aleación de zinc fundido
Finalizar Cromado
Longitud de agarre 8.5 mm
Rango de agarre 8.5 mm
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros