Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Negro

Referencia de Essentra:

20055752

Número de pieza del fabricante:

060121547E

124 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 20,63 €
50 + 9,14 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

20,63 €

1 x 20,63 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material Aleación de zinc fundido
Finalizar Pulvicubierto en negro
Rango de agarre 28.5 mm
Incluye No Includes
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros