Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Negro

El cierre de cuarto de vuelta de plástico con una contratuerca metálica sella según la clasificación IP65. Una alternativa ligera para los pestillos con muelle de cuarto de vuelta de aleación de zinc IP65.
Referencia de Essentra:

20050740

Número de pieza del fabricante:

060201591E

3547 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 14,97 €
50 + 6,67 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

14,97 €

1 x 14,97 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la carcasa PA
Material del pestillo PA
Material de la leva PA
Material PA
Longitud de agarre 24.5 mm
Rango de agarre 24.5 mm
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Quarter-Turn Spring Loaded
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros