Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave triangular 8,0 mm Plata

Quarter Turn Lock with spring is ideal for outdoor cabinets and enclosures. Seals to IP65 standard.
Referencia de Essentra:

20050191

Número de pieza del fabricante:

060403836E

31 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 81,12 €
50 + 36,04 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

81,12 €

1 x 81,12 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material del cuerpo Acero inoxidable
Material de la carcasa Acero inoxidable
Material del pestillo Acero inoxidable
Material de la leva Acero inoxidable
Material Acero inoxidable
Finalizar Bruto
Rango de agarre 26.5 mm
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Quarter-Turn Spring Loaded
Tipo de llave Llave triangular 8,0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros