Menu Search

Pestillo de llave Llave cuadrada 7,0 mm 20.0 mm Aleación de zinc

Referencia de Essentra:

20072438

Número de pieza del fabricante:

350112750E

80 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 1,869 €
100 - 499 1,335 €
500 + 1,2015 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

1,87 €

1 x 1,869 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Mano derecha e izquierda
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material Aleación de zinc
Finalizar Cromado
Rango de agarre 20.0 mm
Incluye No Includes
Forma del orificio de montaje 19,0 x 16,5 mm
Estilo de pestillo Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de llave Llave cuadrada 7,0 mm
Características especiales Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros