Menu Search

Pestillo de llave 20.0 mm Llave triangular 7,0 mm Natural

Referencia de Essentra:

20072490

Número de pieza del fabricante:

350113750E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,424 €
100 - 499 3,16 €
500 + 3,08 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

4,42 €

1 x 4,424 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Mano derecha e izquierda
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material Aleación de zinc fundido
Finalizar Cromado
Rango de agarre 20.0 mm
Incluye No Includes
Forma del orificio de montaje 19,0 x 16,5 mm
Estilo de pestillo Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de llave Llave triangular 7,0 mm
Características especiales Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros