20072537
350113752E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 4,0155 € |
100 - 499 | 2,8682 € |
500 + | 2,5814 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Orientación de montaje | Mano derecha e izquierda |
---|---|
Tipo del asa | Asa operada con atornillador |
Material | Aleación de zinc fundido |
Finalizar | Cromado |
Rango de agarre | 30.0 mm |
Rango de agarre | 1.181 in |
Incluye | No Includes |
Forma del orificio de montaje | 19,0 x 16,5 mm |
Estilo de pestillo | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Tipo de llave | Llave triangular 7,0 mm |
Características especiales | Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.