Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta 8.5 mm Aleación de zinc fundido

Referencia de Essentra:

20073008

Número de pieza del fabricante:

360113760

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 7,436 €
50 + 3,54 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

37,18 €

5 x 7,436 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material Aleación de zinc fundido
Finalizar Cromado
Rango de agarre 8.5 mm
Incluye Key Sold Separately
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de llave Llave triangular 7,0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros