Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 14.5 mm PA

Referencia de Essentra:

20077747

Número de pieza del fabricante:

660120201538E

53 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 2,6218 €
50 - 249 1,8727 €
250 + 1,6854 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

2,62 €

1 x 2,6218 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material PA
Finalizar Revestimiento plástico
Rango de agarre 14.5 mm
Incluye No Includes
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros