10223253
27AC0003
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0657 € |
| 5000 - 19999 | 0,0591 € |
| 20000 + | 0,0532 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de anclaje | 9.9 mm |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 0.390 in |
| Diámetro de la cabeza | 7.1 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.280 in |
| Altura de la cabeza | 0.040 in |
| Altura de la cabeza | 1 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.15 - 0.161 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 3.8 - 4.1 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.063 - 0.126 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 1.6 - 3.2 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Color | Natural |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar