10015957
MMB-136-01BK
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1333 € |
5000 - 9999 | 0,1237 € |
10000 - 24999 | 0,1167 € |
25000 + | 0,11 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 11.1 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.437 in |
Diámetro de la cabeza | 10.3 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.406 in |
Altura de la cabeza | 1.7 mm |
Altura de la cabeza | 0.067 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 3.3 - 3.5 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.13 - 0.136 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.9 - 4.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.114 - 0.157 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Color | Negro |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.