10016022
MMB-210-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1533 € |
5000 - 9999 | 0,1423 € |
10000 - 19999 | 0,1343 € |
20000 + | 0,127 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 14.0 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.551 in |
Diámetro de la cabeza | 14.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.551 in |
Altura de la cabeza | 3.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.118 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 5.0 - 5.4 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.197 - 0.213 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.5 - 4.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.098 - 0.157 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Color | Natural |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.