Menu Search

Clips en U de montaje adhesivo

En stock

Se montan rápida y fácilmente con una base adhesiva. El estilo en U permite que la colocación y extracción del haz resulten muy fáciles. Hay disponibles diferentes tamaños para diversos diámetros de haces. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2138

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura de la base Diámetro máximo del cable compatible Longitud de la base Compra
10010877 0,0907 € - 0,0955 € 20000 En stock
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,2801 € - 0,2947 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
0,1892 € - 0,1992 € 3500 En stock
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,126 € - 0,1327 € 9000 En stock
19.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0961 € - 0,1011 € 3350 En stock
19.1 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,3971 € - 0,418 € 500 En stock
25.4 mm
14.3 mm
25.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 6.4 mm PVC Gris

10010877

Rango de precios
0,0955 € - 0,0907 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.1 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 19.1 mm PVC Gris

10010853

Rango de precios
0,2947 € - 0,2801 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 12.7 mm PVC Gris

10010891

Rango de precios
0,1992 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 9.5 mm PVC Gris

10010884

Rango de precios
0,1327 € - 0,126 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.1 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 3.2 mm PVC Gris

10010860

Rango de precios
0,1011 € - 0,0961 €

Niveles de existencias
3350 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.1 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 14.3 mm PVC Gris

10010907

Rango de precios
0,418 € - 0,3971 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm