Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo Acero laminado en frío Negro

Estos clips en P se utilizan en aplicaciones difíciles para proteger y fijar cables, alambres, mangueras y cableados internos. Cuentan con una almohadilla de goma que ofrece un agarre seguro, aislamiento eléctrico y absorción de las vibraciones. Se montan con tornillos de 1/4.M6 y están fabricados en acero negro y TPE/TPV.
Referencia de Essentra:

10172308

Número de pieza del fabricante:

SPN-9

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,5427 €
2500 + 0,5157 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

271,35 €

500 x 0,5427 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Zinc Electroplated
Color Negro
Material completo Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
Anchura general 16.5 mm
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros