Menu Search

Clips P

En stock

Los montajes con tornillos para las abrazaderas de acero son ideales para aplicaciones de sujeción de tuberías, mangueras, alambres y cables. Disponible con y sin amortiguación. La almohadilla de goma ofrece cierta protección para la manguera mientras que el componente de acero y la aplicación de montaje con tornillos ofrecen una fijación segura.

Código De La Serie: SR1109

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro máximo del cable compatible Compra
0,6312 € - 0,6636 € 100 En stock
10.3 mm
12.7 mm
1,0523 € - 1,1077 € 8450 En stock
10.3 mm
22.2 mm
0,5633 € - 0,5936 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.3 mm
7.9 mm
0,5703 € - 0,6002 € 6500 En stock
6.8 mm
19.1 mm
  • de 2
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 10.3 mm Acero;TPE Negro

10172407

Rango de precios
0,6636 € - 0,6312 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo Nº 6/M3
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 22.2 mm 10.3 mm Acero;TPE Negro

10172339

Rango de precios
1,1077 € - 1,0523 €

Niveles de existencias
8450 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo Nº 6/M3
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 7.9 mm 10.3 mm Acero;TPE Negro

10172377

Rango de precios
0,5936 € - 0,5633 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo Nº 6/M3
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.9 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 19.1 mm 6.8 mm Acero;TPE Negro

10172193

Rango de precios
0,6002 € - 0,5703 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo Nº 6/M3
  • Rango de diámetro del cable compatible
    19.1 mm