Menu Search

Clips para cables con cabeza remachada

En stock

Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Spacer Height Grosor del panel mínimo Color Diámetro máximo del cable compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,1671 € - 0,1914 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
0.6 mm
Natural
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,063 € - 0,0662 € 1000 En stock
10.0 mm
0.6 mm
Natural
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
0.6 mm
Negro
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
0.6 mm
Natural
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
10024546 0,1713 € - 0,1962 € 7004 En stock
12.0 mm
0.6 mm
Natural
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,0583 € - 0,0614 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
0.6 mm
Negro
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
0.6 mm
Natural
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € 3999 En stock
6.0 mm
0.6 mm
Negro
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,152 € - 0,1732 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
1.6 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1789 € - 0,2039 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
1.6 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1627 € - 0,1854 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
1.6 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
2.0 mm
Natural
5.6 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € 791 En stock
4.8 mm
0.8 mm
Natural
12.0 mm
4.8 mm
0,1703 € - 0,1941 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1627 € - 0,1854 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
1.6 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € 8786 En stock
4.8 mm
2.0 mm
Natural
12.0 mm
4.8 mm
0,1137 € - 0,1184 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
2.0 mm
Natural
5.6 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
0.8 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1893 € - 0,2155 € 8683 En stock
12.0 mm
0.6 mm
Natural
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € 2216 En stock
8.0 mm
0.6 mm
Negro
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
  • de 5
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm 11.0 mm PA Natural

10487839

Rango de precios
0,1914 € - 0,1671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    11.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 10.0 mm 11.0 mm PA Natural

10024416

Rango de precios
0,0662 € - 0,063 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    11.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.0 mm 22.0 mm PA Negro

10024461

Rango de precios
0,1962 € - 0,1713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    22.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm 22.0 mm PA Natural

10024508

Rango de precios
0,1962 € - 0,1713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    22.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.0 mm 22.0 mm PA Natural

10024546

Rango de precios
0,1962 € - 0,1713 €

Niveles de existencias
7004 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    22.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.0 mm 11.0 mm PA Negro

10024348

Rango de precios
0,0614 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    11.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.0 mm 22.0 mm PA Natural

10024454

Rango de precios
0,1962 € - 0,1713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    22.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm 22.0 mm PA Negro

10024492

Rango de precios
0,1962 € - 0,1713 €

Niveles de existencias
3999 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    22.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 11.1 mm PA Natural

10025987

Rango de precios
0,1732 € - 0,152 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    11.1 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 17.5 mm PA Natural

10026014

Rango de precios
0,2039 € - 0,1789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    17.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.4 mm 17.5 mm PA Natural

10026052

Rango de precios
0,1854 € - 0,1627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    17.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 5.6 mm PA Natural

10026175

Rango de precios
0,1076 € - 0,1033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    5.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 - 4.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 12.0 mm PA Natural

10026137

Rango de precios
0,1076 € - 0,1033 €

Niveles de existencias
791 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 15.9 mm 7.9 mm PA Natural

10112625

Rango de precios
0,1941 € - 0,1703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.9 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm 17.5 mm PA Natural

10026083

Rango de precios
0,1854 € - 0,1627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    17.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 12.0 mm PA Natural

10026205

Rango de precios
0,1076 € - 0,1033 €

Niveles de existencias
8786 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 - 4.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 5.6 mm PA Natural

10026212

Rango de precios
0,1184 € - 0,1137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    5.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 - 4.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 7.9 mm PA Natural

10640753

Rango de precios
0,1196 € - 0,1148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.9 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.0 mm 22.0 mm PA Natural

10024560

Rango de precios
0,2155 € - 0,1893 €

Niveles de existencias
8683 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    22.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm 11.0 mm PA Negro

10024393

Rango de precios
0,1962 € - 0,1713 €

Niveles de existencias
2216 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    11.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm