Menu Search

Clip para tubos corrugados 0.7 mm 3.0 mm (G) PA

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 0.7-3 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 13.
Referencia de Essentra:

10300718

Número de pieza del fabricante:

550273

34590 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,8715 €
500 + 0,8276 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

87,15 €

100 x 0,8715 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Montaje en bordes
Material completo Poliamida 6
Material de agarre Acero Inoxidable 302
Tipo Burbuja
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros