Menu Search

Collarines del eje - Abrazadera para orificio roscado

En stock

Los collarines de eje son un componente esencial en gran variedad de aplicaciones de transmisión de potencia, como motores y cajas de engranajes. Los collarines de eje se pueden aplicar como topes mecánicos, para ubicar componentes y como caras de apoyo. Estos collarines de eje con una abrazadera de orificio roscado son rápidos y fáciles de instalar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del taladro Estilo de abrazadera Diámetro exterior Compra
19,56 € - 20,595 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Dos piezas divididas
20.0 mm
24,055 € - 25,33 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
Dos piezas divididas
32.0 mm
10210475 29,555 € - 31,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Dos piezas divididas
42.0 mm
36,395 € - 38,32 € 2 En stock
30.0 mm
Dos piezas divididas
55.0 mm
20,00 € - 21,055 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Dos piezas divididas
22.0 mm
26,095 € - 27,475 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
Dos piezas divididas
36.0 mm
33,23 € - 34,985 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
Dos piezas divididas
48.0 mm
40,16 € - 42,27 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Dos piezas divididas
60.0 mm
22,95 € - 24,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
Dos piezas divididas
30.0 mm
30,00 € - 31,58 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
Dos piezas divididas
42.0 mm
36,985 € - 38,925 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Dos piezas divididas
55.0 mm
41,265 € - 43,43 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
Dos piezas divididas
65.0 mm
21,55 € - 22,685 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Dos piezas divididas
26.0 mm
25,96 € - 27,315 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
Dos piezas divididas
36.0 mm
32,29 € - 33,985 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
Dos piezas divididas
48.0 mm
38,54 € - 40,565 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
Dos piezas divididas
60.0 mm
Collarín de eje 6.0 mm 20.0 mm M3 Dos piezas divididas

10210390

Rango de precios
20,595 € - 19,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    9.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 14.0 mm 32.0 mm M4 Dos piezas divididas

10210437

Rango de precios
25,33 € - 24,055 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    11.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 20.0 mm 42.0 mm M5 Dos piezas divididas

10210475

Rango de precios
31,11 € - 29,555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 30.0 mm 55.0 mm M6 Dos piezas divididas

10210512

Rango de precios
38,32 € - 36,395 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    55.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 8.0 mm 22.0 mm M3 Dos piezas divididas

10210406

Rango de precios
21,055 € - 20,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    9.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 15.0 mm 36.0 mm M5 Dos piezas divididas

10210444

Rango de precios
27,475 € - 26,095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    13.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 22.0 mm 48.0 mm M5 Dos piezas divididas

10210482

Rango de precios
34,985 € - 33,23 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    22.0 mm
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 32.0 mm 60.0 mm M6 Dos piezas divididas

10210529

Rango de precios
42,27 € - 40,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    32.0 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 12.0 mm 30.0 mm M4 Dos piezas divididas

10210420

Rango de precios
24,15 € - 22,95 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    11.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 18.0 mm 42.0 mm M5 Dos piezas divididas

10210468

Rango de precios
31,58 € - 30,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    18.0 mm
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 28.0 mm 55.0 mm M6 Dos piezas divididas

10210505

Rango de precios
38,925 € - 36,985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    28.0 mm
  • Diámetro exterior
    55.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 40.0 mm 65.0 mm M6 Dos piezas divididas

10210543

Rango de precios
43,43 € - 41,265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    65.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 10.0 mm 26.0 mm M4 Dos piezas divididas

10210413

Rango de precios
22,685 € - 21,55 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    26.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    11.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 16.0 mm 36.0 mm M5 Dos piezas divididas

10210451

Rango de precios
27,315 € - 25,96 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    13.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 25.0 mm 48.0 mm M5 Dos piezas divididas

10210499

Rango de precios
33,985 € - 32,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado
Collarín de eje 35.0 mm 60.0 mm M6 Dos piezas divididas

10210536

Rango de precios
40,565 € - 38,54 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    35.0 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera para orificio roscado