Los accesorios para ventiladores ofrecen protección y montaje para pequeños ventiladores CC y CA, perfectos para aplicaciones industriales e informáticas. Los conjuntos de ventilador de silicona proporcionan un método de instalación más sencillo y rápido que los conjuntos habituales con tornillos. Los montajes de ventilador tienen una goma de elevada elongación para facilitar el montaje del ventilador y el ensamblaje de los componentes. Además, ofrecen protección frente a los golpes y la vibración. Son ideales para enfriar aplicaciones electrónicas con una solución protectora y resultan fáciles de instalar. Además, evitan la entrada de polvo y protegen al usuario de daños y lesiones corporales accidentales.
Código De La Serie: SRRCOFM
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Medida del ventilador | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0512 € - 1,1064 € | 1115 En stock |
Acero
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 4,8096 € - 5,0627 € | 2202 En stock |
Acero
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 17,8648 € - 18,805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Tornillo
|
||
| 0,7669 € - 0,8069 € | 109 En stock |
|
|
|
||
| 1,6322 € - 1,7171 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 3,5817 € - 3,7806 € | 3562 En stock |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 1,7376 € - 1,8294 € | 9158 En stock |
Acero
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 1,5851 € - 1,668 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 2,2219 € - 2,3435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 1,4591 € - 1,5365 € | 21007 En stock |
Acero
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 20,667 € - 21,7548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 21,1632 € - 22,2772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 1,5861 € - 1,6692 € | 7605 En stock |
|
|
|
||
| 4,9769 € - 5,239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 1,364 € - 1,4359 € | 250 En stock |
Acero
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 1,9045 € - 2,0041 € | 2936 En stock |
Acero
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 4,5306 € - 10,0174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 24,2283 € - 25,5035 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 1,4738 € - 1,5511 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 3,624 € - 3,8147 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Tornillo
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar