Menu Search

Conectores de Tubo 1.0 mm 32.0 mm Mate Nylon

Las arandelas curvadas están diseñadas para usarse durante el montaje de tubos en cruz redondos. Se adaptan a tubos redondos y los fijan en la posición requerida, limitando el movimiento y las vibraciones excesivos. Fabricadas en nylon negro.
Referencia de Essentra:

10216347

Número de pieza del fabricante:

146007011401

450 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 2,6416 €
125 + 2,51 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

66,04 €

25 x 2,6416 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Nylon
Finalizar Mate
Color Negro
Forma del cabezal Redonda
Medida de la rosca M6
D 32.0 mm
H 26.0 mm
WT 1.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros