Menu Search

Conectores de Tubo Cuadrado 30.0 mm PA Negro

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Referencia de Essentra:

10301067

Número de pieza del fabricante:

550374

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 149 3,9793 €
150 - 749 1,8946 €
750 + 1,80 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

59,69 €

15 x 3,9793 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material PA
Finalizar Mate
Color Negro
Forma del cabezal Cuadrado
Tipo Female Part (with Nut)
Medida de la rosca M10
D 30.0 mm
H 42.0 mm
WT 1.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros