Menu Search

N/A 1.5

El conector de nylon para tubo expansivo rectangular tiene un inserto roscado que se adapta a monturas y patas niveladoras ajustables.
Referencia de Essentra:

10301111

Número de pieza del fabricante:

550401

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 299 3,8633 €
300 - 1499 1,8396 €
1500 + 1,7476 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

115,90 €

30 x 3,8633 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material PA
Finalizar Erosionado
Color Negro
Forma del cabezal Rectangular
Tipo Male Part (with Bolt)
Medida de la rosca M8
D 40.0 mm
H 30.0 mm
WT 1.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros