Menu Search

Puntilla a presión 16.0 mm Acero Natural

La puntilla basculante de ajuste a presión es una puntilla giratoria con muelle para aplicación de un pieza. Junta de bola para la acción de inclinación y lleva un capuchón para extremo de tubo ajustado para un acabado limpio.
Referencia de Essentra:

10303061

Número de pieza del fabricante:

551624

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 2,315 €
200 - 999 1,1025 €
1000 + 1,047 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

46,30 €

20 x 2,315 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la base Poliamida
Material completo Poliamida
Color Natural
Finalizar Pulido
Clavijas de metal
Estilo de fijación Ajustable a presión
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros